Defrost Vakt/Hub

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

Nexans pluggin termostat/HUB för styrning av Nexans Defrost Water Kit vid frostskydd av rör. Plugga in Defrostvakt & ställ in ditt önskade värde mellan 0-15°C. Med Defrostvakt sparar du energi eftersom Defrost Water Kitet endast kommer att vara påslaget när det satta värdet är nått. Normal inställningen på termostaten är + 4°C, vilket medför att Defrost Water Kitet endast är påslaget när det finns risk för frost vilket kan orsaka sönderfrysning av rören. Defrost Water Kitet ansluts till uttaget på Defrostvakten, anslut sedan den till ett jordat uttag. 3m sensorkabeln medföljer och placeras antingen diktan mot röret som skall skyddas eller så används den som lufttemperaturgivare, sensorn skall aldrig placeras i direkt solljus & helst på norrsida i skugga.Defrostvakt används tillsammans med våra Defrost Water Kit där det finns risk att vattenrör fryser sönder under vinterhalvåret i t ex. fritidshus, bostäder, byggbaracker, husvagnar mm.

Obs!
Defrostvakt kan även användas till att förhindra att kondensvattnet fryser till i luftvärmepumpar samt kylmaskiner.

HUB - functions för alla våra N-Comfort thermostater för bland annat WIFI styrning

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märkspänning - 230V
Max effekt - 12A
Temperaturinställningsområde 0° - 15°C  (±1°)
Temperatur för sensor  -40° - +70°C (3m givarkabel)
Sensor 3m 10KΩ NTC
IP Klass - IP44

Egenskaper

Egenskaper

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V
Strömstyrka
12,0 A

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng