N-Comfort DT+

Produkter

N-Comfort DT+ NY

Artikelnr. 13501709 - E-nr. 8580621

  • Förpackning: Styck (enhet)

 

Beskrivning

Beskrivning

N-Comfort DT+ - Nexans nya unika bluetooth- och ekodesign godkända Din-termostaten, som konfigureras lätt via vår N-Comfort-app. Nexans N-Comfort-appen finns att ladda ner från Google Play & App Store.

Ingen programmering krävs vid uppstart, den väljer standardinställningarna som är förprogrammerade i termostaten, för snösmältning måste du aktivera Snömältning funktionen i appen.

Enkel använding 

  • Termostaten regleras med ratten eller eco-brytare. Den grundläggande
  • användningen av termostaten är enkel:
  • Stäng av termostaten genom att vrida ratten till OFF-lägeturn
  • Slå på och justera önskad temperatur med ratten
  • Använd extern 230VAC brytare för att aktivera ekotemperaturen (19°C som standard)

 

FULLSKALIG ANVÄNDNING

Med N-COMFORT appen (Android/iOS) kan du följa med de senaste temperaturerna och energiförbrukningarna. Du kan också justera inställningarna (Givarvärde, max/min temperatur mm) och göra ett veckoprogram (natt/dag sänkningar). Appen kan skapa rapporter som du kan skicka till en e-post. Termostaten blinkar snabb RÖD då den är kopplad till N-COMFORT appen, här följer några inställningar som du kan ställa in i Appen.

  • Snömältning PÅ, min och max
    • Inställningen definierar rattens funktionsområde.
    • Värmen är påslagen då utetemperaturen ligger under värdet som ställts in med ratten.

 

  • Snösmältning, luftfuktighet min.
    • Den trådlösa givaren levererar också värdet för luftfuktigheten.
    • Värmenkommer inte att slås på vid en luftfuktighet lägre än det här inställda värdet.

 

TEKNISK SPECIFIKATION

Bluetooth: Version 4.2
Spänning: 230V - 50Hz
Max. last: 16A (resistiv)
Omgivningstemperatur: +5°C/+35°C
Extern styrning: 230V - 50Hz
Kapslingsklass: IP20
Färg: Grå
Givare: Extern golvgivare NTC, möjlighet till trådlös givare (Bluetooth).

Resurser

Resurser

Dokumentation

pdf — 1.8 MB

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng