N-Comfort DT+
N-Comfort DT+
N-Heat
Den nya unika bluetooth & eko design godkända Din-termostaten från Nexans, som konfigurera via vår N-Comfort-app.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
N-Comfort DT+ - Nexans nya unika bluetooth- och ekodesign godkända Din-termostaten, som konfigureras lätt via vår N-Comfort-app. Nexans N-Comfort-appen finns att ladda ner från Google Play & App Store.
Ingen programmering krävs vid uppstart, den väljer standardinställningarna som är förprogrammerade i termostaten, för snösmältning måste du aktivera Snömältning funktionen i appen.
Enkel använding
- Termostaten regleras med ratten eller eco-brytare. Den grundläggande
- användningen av termostaten är enkel:
- Stäng av termostaten genom att vrida ratten till OFF-lägeturn
- Slå på och justera önskad temperatur med ratten
- Använd extern 230VAC brytare för att aktivera ekotemperaturen (19°C som standard)
FULLSKALIG ANVÄNDNING
Med N-COMFORT appen (Android/iOS) kan du följa med de senaste temperaturerna och energiförbrukningarna. Du kan också justera inställningarna (Givarvärde, max/min temperatur mm) och göra ett veckoprogram (natt/dag sänkningar). Appen kan skapa rapporter som du kan skicka till en e-post. Termostaten blinkar snabb RÖD då den är kopplad till N-COMFORT appen, här följer några inställningar som du kan ställa in i Appen.
- Snömältning PÅ, min och max
- Inställningen definierar rattens funktionsområde.
- Värmen är påslagen då utetemperaturen ligger under värdet som ställts in med ratten.
- Snösmältning, luftfuktighet min.
- Den trådlösa givaren levererar också värdet för luftfuktigheten.
- Värmenkommer inte att slås på vid en luftfuktighet lägre än det här inställda värdet.
TEKNISK SPECIFIKATION
Bluetooth: Version 4.2
Spänning: 230V - 50Hz
Max. last: 16A (resistiv)
Omgivningstemperatur: +5°C/+35°C
Extern styrning: 230V - 50Hz
Kapslingsklass: IP20
Färg: Grå
Givare: Extern golvgivare NTC, möjlighet till trådlös givare (Bluetooth).
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania