N-Comfort TD+
N-Comfort TD+
N-Heat
Den nya unika bluetooth & eko design godkända termostaten med LED skärm från Nexans, som konfigurera via vår N-Comfort-app.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
N-Comfort TD+- Nexans nya unika bluetooth- och ekodesign godkända termostaten, som konfigureras via vår N-Comfort-app. Nexans N-Comfort-appen finns att ladda ner från Google Play & App Store.
Ingen progrmering krävs vid upp start, utan vid första igångsättningen känner termostaten av om golvgivare/rumsgivare är inkopplad och anpassar sig efter detta samt väljer standardinställnigarna som finns förprgrammerat i termostaten.
Enkel använding
- Termostaten styrs med ratten (C°) och touch-knappen (SET).
- Fler funktiner beskrivs på första sidan i bilden END USER FUNKTIONS i installtions manualen.
FULLSKALIG ANVÄNDNING
Med N-Comfort appen (Android/iOS) kan du se de senaste temperatur och energiförbrukningar. Du kan också justera samtliga inställningarna (ändra golvgivarvärden mm) och göra ett veckoprogram (Natt/dag säkningar). Appen kan skapa rapporter som du att skickas med e-post. Nexans-symbolen visas på termostaten då den är uppkopplad till appen.
TEKNISK SPECIFIKATIONBluetooth: Version 4.2
Spänning: 230V - 50Hz
Max. last: 16A (resistiv)
Omgivningstemperatur: +5°C/+35°C
Extern styrning: 230V - 50Hz
Kapslingsklass: IP21
Färg: Vit
Givare: Inbyggd rumsgivare, extern golvgivare NTC, möjlighet till trådlös givare (Bluetooth).
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania