N-COMFORT TD
N-COMFORT TD
En avancerad men ändå användarvänlig rumstermostat med 7-dagars individuell programmering
Läs merBeskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellEN 60730-1; EN 60730-2-9
N-COMFORT TD - En avancerad men ändå användarvänlig rumstermostat med 7-dagars individuell programmering, för användning tillsammans Nexans värmekablar och värmekabelmattor.
Programmerbar med funktionen "Open Window Detection" vilket gör att den också uppfyller kraven för godkännande enligt Eco-Design föreskrivningen (Eco-Design redo).
Termostaten levereras med två olika ramar Elko PLUS (polarvitt) och Schneider Exxact (vita).
Termostaten kan konfigureras med rumsgivare eller med golvgivare eller båda tillsammans med temperaturbegränsnings funktion. Eftersom termostaten kan använda båda NTC 10K & NTC 100K sensor som golvgivare så kan den enkelt ersätta dom flesta gamla termostater utan problem.
TEKNISKA SPECIFICATIONER
- Volt.......................................................230VAC 50/60HZ
- Max effekt ....……………………….......16A
- Temperaturintervall Rumsgivare .........5°C – 35°C
- Temperaturintervall Golvsgivare..........5°C – 50°C
- Mätnoggranhet....................................±0.5°C
- Dimensioner.........................................86mm X 86mm X16 (40)mm
FUNKTIONER
- Stor LCD display
- 2 polig ON/OFF brytare
- Programminne klara av att vara strömlös upp till 1 vecka utan att inställningaran försvinner
- Väljbar med antingen Ekonomisk eller Komfort program
- Rumsgivare, golvgivare eller med temperaturbegränsning
- Vecko programmering: 7 dagars individuellt eller 5+1+1 dagar (veckodagar + lördag + söndag)
- Dagligprogrammering: 6 eller 4 separata tid eller temperatur perioder/dag
- Open Window Detection
- Visad display temperatur kan kalibreras upp eller ner
Termostaten är underhållsfri!
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania