N-Comfort TR+
N-Comfort TR+
N-Heat
Den nya unika bluetooth & eko design godkända termostaten från Nexans, som konfigurera via vår N-Comfort-app.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
N-Comfort TR+- Nexans nya unika bluetooth- och ekodesign godkända termostaten, som konfigureras via vår N-Comfort-app. Nexans N-Comfort-appen finns att ladda ner från Google Play & App Store.
Det finns två sätt att använda den på.
Enkel använding
- Termostaten regleras med ratten eller eco-brytare. Den grundläggande
- användningen av termostaten är enkel:
- Stäng av termostaten genom att vrida ratten till OFF-lägeturn
- Slå på och justera önskad temperatur med ratten
- Använd extern 230VAC brytare för att aktivera ekotemperaturen (19°C som standard)
FULLSKALIG ANVÄNDNING
Med Android/iOS-appen kan man avläsa rummets temperaturhistorik, ändra termostatens inställningar och skapa ett veckoprogram. Appen skapar också rapporter som kan e-postas från enheten. Läs också bruksanvisningen under ”Hjälp” i appen. Termostaten man är ansluten till blinkar rött.
TEKNISK SPECIFIKATION
Bluetooth: Version 4.2
Spänning: 230V - 50Hz
Utgång: 16A (resistivt)
Temperaturområde: +5°C/+35°C
Extern styrning: 230V - 50Hz
Kapslingsklass: IP21
Färg: Vit
Givare: Inbyggd rumsgivare. Extern golvgivare NTC. Möjlighet till trådlös Bluetooth-givare.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania