N-Comfort TR+

Produkter

N-Comfort TR+ NY

Artikelnr. 13504809 - E-nr. 8580619

  • Förpackning: Styck (enhet)

 

Beskrivning

Beskrivning

N-Comfort TR+ -  The new unique bluetooth and eco design approved thermostat from Nexans, which configures through our N-Comfort app. The new Nexans N-Comfort App is available to  download from Google Play & App Store.

There are two ways to use it.

BASIC USE

  • The thermostat is controlled with a rotary knob and an optional setback
  • switch. The basic use of the thermostat is simple:
  • Turn off the device by rotating the knob to OFF position
  • Turn ON and adjust the desired temperature with the knob
  • Use external 230VAC setback switch to activate the eco temperature (19°C by default)

 

ADVANCED USE
You can access all the thermostat data with a free of charge N-Comfort app
running in Android and iOS mobile devices. With the app you read logged
temperatures, modify settings and define a weekly user program. App can
also generate email reports. Follow the guides in N-Comfort app. Thermostat
indicates the mobile device connection with fast blinking red led.

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth: Version 4.2
Power supply: 230V - 50Hz
Maximum load: 16A (resistive)
Temperature range: +5°C/+35°C
External Temperature setback: 230V - 50Hz
IP class: IP20
Standard Color: White
Sensors: Built-in room sensor and external floor sensor NTC or wireless Bluetooth sensor

Resurser

Resurser

Dokumentation

pdf — 1.3 MB

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng