A-SUB CABLE 450/750V
A-SUB CABLE 450/750V
Flexibel anslutningskabel till vattenpumpar som är godkänd för användning i dricksvatten.
Läs merA-SUB CABLE 450/750V 3G1,5 Blå
Artikelnr. 36315042
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 3
- Ledare, area: 1,5 mm²
- Kabellängd: 500 m
A-SUB CABLE 450/750V 3G1,5 Blå Kap
Artikelnr. 36315049
- Förpackning: Kaplängd (m)
- Antal ledare: 3
- Ledare, area: 1,5 mm²
- Kabellängd: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 3G1,5 Blå
Artikelnr. 36315045
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 3
- Ledare, area: 1,5 mm²
- Kabellängd: 2500 m
A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blå
Artikelnr. 36325042
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 3
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Kabellängd: 500 m
A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blå
Artikelnr. 36325045
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 3
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Kabellängd: 1000 m
A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blå Kap
Artikelnr. 36325049
- Förpackning: Kaplängd (m)
- Antal ledare: 3
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Kabellängd: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blå
Artikelnr. 36415042
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 4
- Ledare, area: 1,5 mm²
- Kabellängd: 500 m
A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blå
Artikelnr. 36415045
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 4
- Ledare, area: 1,5 mm²
- Kabellängd: 1500 m
A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blå Kap
Artikelnr. 36415049
- Förpackning: Kaplängd (m)
- Antal ledare: 4
- Ledare, area: 1,5 mm²
- Kabellängd: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blå
Artikelnr. 36425042
- Förpackning: Trumma (m)
- Antal ledare: 4
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Kabellängd: 500 m
A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blå Kap
Artikelnr. 36425049
- Förpackning: Kaplängd (m)
- Antal ledare: 4
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Kabellängd: 1 m
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
A-SUB är en flexibel pumpkabel som är lämpad att användas vid förläggningar av dränkbara vattenpumpar.
Denna kabel är konstruerad och godkänd för att användas i dricksvatten.
Konstruktion
Flexible kopper - class 5
Ledar dimension -1,5mm2 - 2,5mm2
Insulation - PE (PolyEtylen)
Ytterkappa - PE (PolyEtylen)
Färg - Blue
Zero Halogen enligt - IEC 60754-1
Spänning - Uo/U 450/750 V
Minsta godkända installations temperatur -2 + 70 °C
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Mekaniska egenskaper
Mekaniska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania