A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blå Kap

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    Nexans specification

Beskrivning

A-SUB är en flexibel pumpkabel som är lämpad att användas vid förläggningar av dränkbara vattenpumpar. 

Denna kabel är konstruerad och godkänd för att användas i dricksvatten. 

Konstruktion

Flexible kopper - class 5

Ledar dimension  -1,5mm2 - 2,5mm2

Insulation  - PE (PolyEtylen)

Ytterkappa - PE (PolyEtylen)

Färg - Blue 

Zero Halogen enligt -  IEC 60754-1

Spänning -  Uo/U 450/750 V

Minsta godkända installations temperatur -2 + 70 °C  

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Ledare, flexibilitet
Klass 5
Mantel, material
Polyeten
Mantelfärg
Blå

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
3
Ledare, area
2,5 mm²
Vikt
107 kg/km
Ytterdiameter, max.
9,3 mm
Ytterdiameter, min.
8,9 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Spänning, klass Uo/U
450/750 V

Mekaniska egenskaper

Mekaniska egenskaper

Flexibilitet
Flexibel

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Drifttemperatur, område
-20 ... 70 °C
Förpackning
Trumma
Kabellängd
1 m
Uppfyller RoHS-direktivet
Ja
Vattentäthet
Utmärkt

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Ja

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng