Motorkablar CEE 25m
Beskrivning
Beskrivning
CEE Power extension cable - a 5-pin CEE plug and coupling with sealing flap.
Ideally suited for tough outdoor applications, whether on construction sites, in industry or in commercial areas. The power cable with a rubber-neoprene jacket is also oil and UV-resistant.
Specifications:
- Cable length: 25m
- Cable designation: TITANEX H07RN-F 5G2,5
- CEE coupling and plug: 400V/16A
- IP44
- Oil and UV-resistant
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Svart
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
5
Ledare, area
2,5 mm²
Vikt
7960 g
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Spänning, klass Uo/U
450/750 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
Ring
Installationstemperatur, område
-25 ... 60 °C
Längd
25 m
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania