Motorkablar CEE
CEE power extension cable 10m NY
Artikelnr. 2405147
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Vikt: 3185 g
- Längd: 10 m
Motorkablar CEE 10m NY
Artikelnr. 2405150
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 6 mm²
- Vikt: 6180 g
- Längd: 10 m
Motorkablar CEE 10m NY
Artikelnr. 2405153
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 16 mm²
- Vikt: 14870 g
- Längd: 10 m
Motorkablar CEE 25m NY
Artikelnr. 2405148
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Vikt: 7960 g
- Längd: 25 m
Motorkablar CEE 25m
Artikelnr. 2405154
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 16 mm²
- Vikt: 37175 g
- Längd: 25 m
Motorkablar CEE 25m NY
Artikelnr. 2405151
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 6 mm²
- Vikt: 15450 g
- Längd: 25 m
Motorkablar CEE 5m
Artikelnr. 2405146
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 2,5 mm²
- Vikt: 1800 g
- Längd: 5 m
Motorkablar CEE 5m
Artikelnr. 2405149
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 6 mm²
- Vikt: 3300 g
- Längd: 5 m
Motorkablar CEE 5m
Artikelnr. 2405152
- Förpackning: Styck (enhet)
- Ledare, area: 16 mm²
- Vikt: 8600 g
- Längd: 5 m
Beskrivning
Beskrivning
CEE Power extension cable - a 5-pin CEE plug and coupling with sealing flap.
Ideally suited for tough outdoor applications, whether on construction sites, in industry or in commercial areas. The power cable with a rubber-neoprene jacket is also oil and UV-resistant.
Specifications:
- Cable length: 10m & 25m
- Cable designation: TITANEX H07RN-F 5G2,5, 5G6 & 5G16
- CEE coupling and plug: 400V/16A -32A - 63A
- IP44
- Oil and UV-resistant
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Svart
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
5
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Spänning, klass Uo/U
450/750 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
Ring
Installationstemperatur, område
-25 ... 60 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania