Motorkablar CEE 10m

Beskrivning

Beskrivning

CEE Power extension cable - a 5-pin CEE plug and coupling with sealing flap.

Ideally suited for tough outdoor applications, whether on construction sites, in industry or in commercial areas. The power cable with a rubber-neoprene jacket is also oil and UV-resistant. 

 

Specifications:

  • Cable length: 10m
  • Cable designation: TITANEX H07RN-F 5G16
  • CEE coupling and plug: 400V/63A 
  • IP44 
  • Oil and UV-resistant

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Svart

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
5
Ledare, area
16 mm²
Vikt
14870 g

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Spänning, klass Uo/U
450/750 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
Ring
Installationstemperatur, område
-25 ... 60 °C
Längd
10 m
UV-beständighet
Ja

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng