Perilex H05VV-F 5G1,5 grå 1,3m.
Perilex H05VV-F 5G1,5 grå 1,3m.
Perilex H05VV-F 5G1,5 grå 1,3m med ändhylsor.
Läs mer- Artikelnr. : 2408020
- EAN : 7340074400652
Beskrivning
Beskrivning
Perilex H05VV-F 5G1,5 grey 1,3m with splices.
Perilex, an approved indoor three-phase electric power connector.
Standard: DIN 49446
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884-1:2002 + A1 + A2. SS 428 08 34:2013
Use: Germany, the Netherlands and Sweden.
Rated Current: 16A
Rated Voltage: 400V
The plug is equipped with protective earth (PE), a neutral conductor (N) and three phase conductors (L1, L2, L3).
Pins: Brass.
Cable: H05VV-F (RKK).
Rated Voltage Uo/U: 500/500 V
Cross section: 5G1,5
Approval: SEMKO, DEKRA.
2nd end: G/Y 90 mm incl end splice. Other conductors 80 mm incl end splice.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Grå
Mantel, material
PVC
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
5
Cable length
1,3 m
Ledare, area
1,5 mm²
Vikt per styck
0,303 kg
Ytterdiameter, nom.
10,2 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
16 A
Spänning, klass Uo/U
500 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Halogenfri
Nej