Sladdställ

Produkter

Perilex H05VV-F 5G1,5 grå 1,3m.

Artikelnr. 2408020

  • Förpackning: Styck (enhet)
  • Cable length: 1,3 m
  • Ledare, area: 1,5 mm²
  • Vikt per styck: 0,303 kg
  • Ytterdiameter, nom.: 10,2 mm

 

Perilex H05VV-F 5G2,5 Grå 1,5 m

Artikelnr. 2408021

  • Förpackning: Styck (enhet)
  • Cable length: 1,5 m
  • Ledare, area: 2,5 mm²
  • Vikt per styck: 0,48 kg
  • Ytterdiameter, nom.: 12,2 mm

 

Beskrivning

Beskrivning

Cord set (or mains cable) is an electrical cable that temporarily connects an appliance to the mains electricity supply via a wall socket or extension cord. The terms are generally used for cables using a power plug to connect to a single-phase alternating current power source at the local line voltage (generally 100 to 240 volts, depending on the location). 

National electrical codes may apply to power cords and related items.

Main European plugs (and worldwide plugs) with PVC and Rubber cords for different application (H05VV-F/ H05RN-F/ H07RN-F) and Halogeen Free products (H05Z1Z1-F).

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Grå
Mantel, material
PVC

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
5

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Rated current
16 A
Spänning, klass Uo/U
500 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Nej