Perilex H05VV-F 5G2,5 Grå 1,5 m

Beskrivning

Beskrivning

Perilex H05VV-F 5G2,5 grey 1,5m 

Perilex, an approved indoor three-phase electric power connector. 
Standard: DIN 49446
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884-1:2002 + A1 + A2. SS 428 08 34:2013 
Use: Germany, the Netherlands and Sweden.
Rated Current: 16A
Rated Voltage: 400V
The plug is equipped with protective earth (PE), a neutral conductor (N) and three phase conductors (L1, L2, L3).
Pins: Brass.

Cable: H05VV-F (RKK). 
Rated Voltage Uo/U: 500/500 V
Cross section: 5G1,5
Approval: SEMKO, DEKRA.

2nd end: 5 x 70mm

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Grå
Mantel, material
PVC

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
5
Cable length
1,5 m
Ledare, area
2,5 mm²
Vikt per styck
0,48 kg
Ytterdiameter, nom.
12,2 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Rated current
16 A
Spänning, klass Uo/U
500 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Nej