Nexans Värmekabellim
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellManufacturer specification
Nexans Värmekabellim
Mjukt transparent monteringslim i 11 mm stavform.
Speciellt utprovat för limning av elkabel för bl.a. golvvärme
- Färg: Transparent
- Öppen tid: Ca 20 – 40 sek
- Appliceringstemperatur: 170 – 200ºC
Appliceringssätt:
Med limpistol för stavar. Passar de flesta fabrikat.
Rengöring: Stelnat lim tvättas i första hand bort med Determelt.
RISK- OCH SKYDDSINFORMATION
Se vår separata varuinformation, som erhålls på begäran.
LAGRING
Lagringstid: 2 år från tillverkningsdatum. Tillämpa "först in - först ut - principen".
För att undvika föroreningar av limmet, bör emballaget förslutas när limmet inte används. Lagringstemperatur 10 - 30ºC. (Ej frostkänsligt).
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal tuber
40
Längd
300 mm
Vikt per förpackning
1,2 kg
Ytterdiameter, nom.
11,0 mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania