Värmekabellim 1,2 kg

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    Manufacturer specification

Nexans Värmekabellim

Mjukt transparent monteringslim i 11 mm stavform.
Speciellt utprovat för limning av elkabel för bl.a. golvvärme

 

  • Färg: Transparent
  • Öppen tid: Ca 20 – 40 sek
  • Appliceringstemperatur: 170 – 200ºC

 

Appliceringssätt:

Med limpistol för stavar. Passar de flesta fabrikat.

Rengöring: Stelnat lim tvättas i första hand bort med Determelt.


RISK- OCH SKYDDSINFORMATION

Se vår separata varuinformation, som erhålls på begäran.


LAGRING

Lagringstid: 2 år från tillverkningsdatum. Tillämpa "först in - först ut - principen".

För att undvika föroreningar av limmet, bör emballaget förslutas när limmet inte används. Lagringstemperatur 10 - 30ºC. (Ej frostkänsligt).

Egenskaper

Egenskaper

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal tuber
40
Längd
300 mm
Vikt per förpackning
1,2 kg
Ytterdiameter, nom.
11,0 mm

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Längd
- m

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng

Kontakta oss

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng