Nexans Värmekabellim
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktManufacturer specification
Nexans Värmekabellim
Mjukt transparent monteringslim i 11 mm stavform.
Speciellt utprovat för limning av elkabel för bl.a. golvvärme
- Färg: Transparent
- Öppen tid: Ca 20 – 40 sek
- Appliceringstemperatur: 170 – 200ºC
Appliceringssätt:
Med limpistol för stavar. Passar de flesta fabrikat.
Rengöring: Stelnat lim tvättas i första hand bort med Determelt.
RISK- OCH SKYDDSINFORMATION
Se vår separata varuinformation, som erhålls på begäran.
LAGRING
Lagringstid: 2 år från tillverkningsdatum. Tillämpa "först in - först ut - principen".
För att undvika föroreningar av limmet, bör emballaget förslutas när limmet inte används. Lagringstemperatur 10 - 30ºC. (Ej frostkänsligt).
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal tuber
40
Längd
300 mm
Vikt per förpackning
1,2 kg
Ytterdiameter, nom.
11,0 mm
Resurser
Resurser