Betonghärdnings Kit SCHUCKO 3300W
Betonghärdnings Kit SCHUCKO 3300W
Komplett Kit med SCHUCKO 3300W 39W/M
Läs mer- Artikelnr. : 13548509
- E-nr. : 8957608
- EAN : 7340074400904
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktIEC 60800; Nexans specification
The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.
The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.
Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m
Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Isolering, material
XLPE
Jordtråd
Copper
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Svart
Skärm
Längslagt AL/PE-band + förtent koppartråd
Typ av ledare
Round solid
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Ytterdiameter, nom.
7,0 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Effekt
3300 W
Driftspänning
230 V
Resistans, max
15,8 Ohm
Resistans, min
14,4 Ohm
Resistans, nom
15,1 Ohm
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Effekt
40 W/m
Kabellängd
85 m
Längd på kallkabel
2,5 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
8 (xD)
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Brandspridningsklass (flame)
N/A