Serieresistiv Betonghärdningskabel

Produkter

Betonghärdnings Kit CEE-DON 1400W

Artikelnr. 13546309 - E-nr. 8957602

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Effekt: 1400 W
  • Resistans, max: 27,6 Ohm
  • Resistans, min: 25,9 Ohm
  • Resistans, nom: 26,3 Ohm
  • Effekt: 34 W/m
  • Kabellängd: 42 m
  • Längd på kallkabel: 1,5 m

 

Betonghärdnings Kit SCHUCKO 1400W

Artikelnr. 13546109 - E-nr. 8957603

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Effekt: 1400 W
  • Resistans, max: 27,6 Ohm
  • Resistans, min: 25,9 Ohm
  • Resistans, nom: 26,3 Ohm
  • Effekt: 34 W/m
  • Kabellängd: 42 m
  • Längd på kallkabel: 1,5 m

 

Betonghärdnings Kit CEE-DON 3300W

Artikelnr. 13548510 - E-nr. 8957607

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Effekt: 3300 W
  • Resistans, max: 15,8 Ohm
  • Resistans, min: 14,4 Ohm
  • Resistans, nom: 15,1 Ohm
  • Effekt: 40 W/m
  • Kabellängd: 85 m
  • Längd på kallkabel: 2,5 m

 

Betonghärdnings Kit SCHUCKO 3300W

Artikelnr. 13548509 - E-nr. 8957608

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Effekt: 3300 W
  • Resistans, max: 15,8 Ohm
  • Resistans, min: 14,4 Ohm
  • Resistans, nom: 15,1 Ohm
  • Effekt: 40 W/m
  • Kabellängd: 85 m
  • Längd på kallkabel: 2,5 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    IEC 60800; Nexans specification

The heating cables embedded in concrete and are used primarily to accelerate the curing of concrete, they can then be reconnected to temporarily heat the building.

The system consists of a heating cable with integrated cold lead of 2.1 m and an affixed CEE 16A/230V or schuko 16A/230V. The outer diameter of the cable is 7 mm.

Recommended effects when curing concrete:
Outside temperature 0 to -5 ° C, 95W ²
Outside temperature -5 to -10 ° C, 110W m
Outside temperature -10 to -15 ° C, 130W m

Other conditions: Betongemp when molding +20 ° C.
The heat is turned on immediately after casting. Cure time 72 h.

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Isolering, material
XLPE
Jordtråd
Copper
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Svart
Skärm
Längslagt AL/PE-band + förtent koppartråd
Typ av ledare
Round solid

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ytterdiameter, nom.
7,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
8 (xD)

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Brandspridningsklass (flame)
N/A

Resurser

Resurser

Dokumentation

Bruksanvisning pdf — 164.5 kB