Automatikbox 126 Pisv, Stup- och Hängrännor, 6x10 A
Automatikbox 126 Pisv, Stup- och Hängrännor, 6x10 A
Färdigkopplad automatikbox för styrning av värme i stuprör och hängrännor med isvarnare typ E 89 991 40. Levereras komplett med fukt- och temperaturgivare. Max 6 st värmeslingor 10 A, 230/400 V.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikbox 126 Pisv är nästan identisk med Automatikbox 126 P. Det enda som skiljer är att termostaterna har ersatts med isvarnare typ E 89 991 40.
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Huvudströmställare
1 st Isvarnare EM 524 87
2 st Jordfelsskydd 4x25/0,03, 230 V
6 st Automatsäkringar 10 A
1 st Manövreringssäkring 10 A
1 st Kontaktor 4x25A
6 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema och givare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania