Automatikbox 126 Pisv
Automatikbox 126 Pisv
Max 6x10A / 230V
Läs mer- Artikelnr. : 13511009
- E-nr. : 8959367
- EAN : 7340074401031
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikbox 126 Pisv är nästan identisk med Automatikbox 126 P. Det enda som skiljer är att termostaterna har ersatts med isvarnare typ E 89 991 40.
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Huvudströmställare
1 st Isvarnare EM 524 87
2 st Jordfelsskydd 4x25/0,03, 230 V
6 st Automatsäkringar 10 A
1 st Manövreringssäkring 10 A
1 st Kontaktor 4x25A
6 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema och givare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
160 mm
Höjd
610 mm
Längd
- mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania