Automatikskåp 21 Isv. Mark. 20A
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 20A
Prewired control panel for the connection of heating coils in the ground. Supply max 25 A, 230/400 V
Läs mer- Artikelnr. : 13512309
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktNexans specification
Sizes from 3x10 A to 12x25 A.
With humidity and temp control or just temp control.
Contact us for the right design.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
6
Höjd
500 mm
Bredd
400 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania