Automatikskåp Mark (Eberle)
Automatikskåp Mark (Eberle)
Nexans automatikskåp uppfyller de speciella krav för värmekabelanläggningar som anges i gällande föreskrifter.
Läs merAutomatikskåp 11 Isv. Mark. 25A
Artikelnr. 13511209 - E-nr. 8959316
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 3
- Höjd: 500 mm
- Bredd: 400 mm
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 10A
Artikelnr. 13512109
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 6
- Höjd: 500 mm
- Bredd: 400 mm
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 16A
Artikelnr. 13512209
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 6
- Höjd: 500 mm
- Bredd: 400 mm
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 20A
Artikelnr. 13512309
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 6
- Höjd: 500 mm
- Bredd: 400 mm
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 25A
Artikelnr. 13512409
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 6
- Höjd: 500 mm
- Bredd: 400 mm
Automatikskåp 31 Isv. Mark. 10A
Artikelnr. 13513309
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 9
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 31 Isv. Mark. 16A
Artikelnr. 13513409
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 9
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 31 Isv. Mark. 20A
Artikelnr. 13513509
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 9
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 31 Isv. Mark. 25A
Artikelnr. 13513609
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 9
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 10A
Artikelnr. 13514509
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 12
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 16A
Artikelnr. 13514609
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 12
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 20A
Artikelnr. 13514709
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 12
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 25A
Artikelnr. 13514809
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Antal anslutningar: 12
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 600 mm
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Nexans har många olika modeller av automatikskåp för reglering av värmekabelanläggningar. Samtliga skåptyper innehåller:Styrenhet (Eberle) huvudbrytare, omkopplare, avsäkringar*, plint etc.
Skåp-serie 11 för max 3 st slingor innehåller: 1 kontaktor, 1 jordsfelsskydd.
Skåp-serie 21 för max 6 st slingor innehåller: 2 kontaktorer, 2 jordfelsskydd.
Skåp-serie 31 för max 9 st slingor innehåller: 3 kontaktorer, 3 jordfelsskydd.
Skåp-serie 41 för max12st slingor innehåller: 4 kontaktorer, 4 jordfelsskydd.
Samtliga skåptyper innehåller: huvudbrytare, omkopplare, avsäkringar*, plint, etc.
Samtliga skåptyper Innehåller isvarnare för markanläggning.
Skåpen levereras färdigkopplade med kompletta ritningar. Speciella utföranden utöver standard kan även levereras.
*Skåp-serie 11 innehåller enbart manöversäkring.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania