Automatikskåp 41 Isv. Mark. 20A
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 20A
Prewired control panel for the connection of heating coils in the ground. Supply max 25 A, 230/400 V
Läs mer- Artikelnr. : 13514709
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktNexans specification
Sizes from 3x10 A to 12x25 A.
With humidity and temp control or just temp control.
Contact us for the right design.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
12
Höjd
600 mm
Bredd
600 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania