Automatikskåp 41 Isv. Mark. 25A
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 25A
Prewired control panel for the connection of heating coils in the ground. Supply max 25 A, 230/400 V
Läs mer- Artikelnr. : 13514809
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikskåp 41 Isv. Mark. 25A
Färdigkopplat automatikskåp för styrning av Markvärmeslingor.
- 1st omkopplare hand/0/auto
- 1st huvudbrytare
- 1st styrning Eberle styrenhet
- 1st Givare is/snö/mark
- 1st Givare temp/fukt/mark
- 4st Jordfelsskydd
- 4st kontaktor
- 12st dvärgbrytare
- Max anslutning 12 x 25A
Levereras färdiginkopplat till plint.
El schema samt bruksanvisning medföljer inuti skåpet.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
12
Höjd
600 mm
Bredd
600 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania