Automatikskåp 21 Isv. Mark. 25A
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 25A
Prewired control panel for the connection of heating coils in the ground. Supply max 25 A, 230/400 V
Läs mer- Artikelnr. : 13512409
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikskåp 21 Isv. Mark. 25A
Färdigkopplat automatikskåp för styrning av Markvärmeslingor.
- 1st omkopplare hand/0/auto
- 1st huvudbrytare
- 1st styrning Eberle styrenhet
- 1st Givare is/snö/mark
- 1st Givare temp/fukt/mark
- 2st Jordfelsskydd
- 2st kontaktor
- 6st dvärgbrytare
- Max anslutning 6 x 25A
Levereras färdiginkopplat till plint.
El schema samt bruksanvisning medföljer inuti skåpet.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
6
Höjd
500 mm
Bredd
400 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania