Automatikskåp 31 Isv. Mark. 16A
Automatikskåp 31 Isv. Mark. 16A
Prewired control panel for the connection of heating coils in the ground. Supply max 25 A, 230/400 V
Läs mer- Artikelnr. : 13513409
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikskåp 31 Isv. Mark. 16A
Färdigkopplat automatikskåp för styrning av Markvärmeslingor.
- 1st omkopplare hand/0/auto
- 1st huvudbrytare
- 1st styrning Eberle styrenhet
- 1st Givare is/snö/mark
- 1st Givare temp/fukt/mark
- 3st Jordfelsskydd
- 3st kontaktor
- 9st dvärgbrytare
- Max anslutning 9 x 16A
Levereras färdiginkopplat till plint.
El schema samt bruksanvisning medföljer inuti skåpet.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
9
Höjd
600 mm
Bredd
600 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania