DEFROST FLEX KIT 90m

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

Defrost FLEX Kit is a serie resistive heating cable for frostprostprotection of water pipes. Will be deliverd in completed lengths, from 60m to 100m, with cordset, varningsign and an user manual.

Cable can be installed inside or outside water pipes and is approved to be in  contact with drinking water.

Defrost Flex Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative

  • Power: around 10W / m
  • Voltage: 230V
  • Length  90m
  • Cordset H07RN-F 3G1 with IP 44 Shucko 2m
  • E nr 89 358 54
  • STK 81 130 17
  • RSK 23 044 15
  • LVI 18 488 16

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Antal ledare
4
Isolering, material
XLPE
Mantel, material
PEX
Mantelfärg
Svart
Skärm
Aluminium/polyester-folie

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Bredd
7 mm
Vikt per förpackning
6,9 kg

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt
1020 W
Nominal resistance
0,576 Ohm/m
Nominell spänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Längd
60 m
Effekt per meter
11,33 W/m
Förpackning
Kartong
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid slutmontage
10 (xD)
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Ja