Defrost Flex Kit
Defrost Flex Kit
Serieresistiv och halogenfria frostskyddskabel kit, som enkelt förhindrar att dina vattenrör fryser sönder.
Läs merDEFROST FLEX KIT 100m NY
Artikelnr. 13037199 - E-nr. 8935855
- Vikt per förpackning: 7,7 kg
- Effekt: 1248 W
- Nominal resistance: 0,424 Ohm/m
- Effekt per meter: 12,48 W/m
DEFROST FLEX KIT 60m NY
Artikelnr. 13037160 - E-nr. 8935851
- Vikt per förpackning: 4,7 kg
- Effekt: 611 W
- Nominal resistance: 1,444 Ohm/m
- Effekt per meter: 10,18 W/m
DEFROST FLEX KIT 80m NY
Artikelnr. 13037180 - E-nr. 8935853
- Vikt per förpackning: 6,2 kg
- Effekt: 723 W
- Nominal resistance: 0,915 Ohm/m
- Effekt per meter: 9,03 W/m
DEFROST FLEX KIT 90m NY
Artikelnr. 13037190 - E-nr. 8935854
- Vikt per förpackning: 6,9 kg
- Effekt: 1020 W
- Nominal resistance: 0,576 Ohm/m
- Effekt per meter: 11,33 W/m
Defrost Flex Kit 70m NY
Artikelnr. 13037170 - E-nr. 8935852
- Vikt per förpackning: 5,5 kg
- Effekt: 826 W
- Nominal resistance: 64,05 Ohm/m
- Effekt per meter: 11,8 W/m
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
InternationellLVD 2006/95/EC
Defrost FLEX Kit is a serie resistive heating cable for frostprostprotection of water pipes. Will be deliverd in completed lengths, from 60m to 100m, with cordset, varningsign and an user manual.
Cable can be installed inside or outside water pipes and is approved to be in contact with drinking water.
Defrost Flex Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative
- Power: around 10W / m
- Voltage: 230V
- Length 60m, 70m, 80m, 90m, 100m
- Cordset H07RN-F 3G1 with IP 44 Shucko 2m