DEFROST FLEX KIT 100m
DEFROST FLEX KIT 100m
Sarjaresisitvinen ja halogeenivapaa sulanapitokaapelipakkaus, mikä helposti estä vesuputkien jäätymisen.
Läs mer- Artikelnr. : 13037199
- E-nr. : 8935855
- EAN : 7340074428618
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
InternationellLVD 2006/95/EC
Defrost FLEX Kit is a serie resistive heating cable for frostprostprotection of water pipes. Will be deliverd in completed lengths, from 60m to 100m, with cordset, varningsign and an user manual.
Cable can be installed inside or outside water pipes and is approved to be in contact with drinking water.
Defrost Flex Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative
- Power: around 10W / m
- Voltage: 230V
- Length 100m
- Cordset H07RN-F 3G1 with IP 44 Shucko 2m
- E nr 89 358 55
- STK 81 130 18
- RSK 23 044 16
- LVI 18 488 17
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Antal ledare
4
Isolering, material
XLPE
Mantel, material
PEX
Mantelfärg
Svart
Skärm
Aluminium/polyester-folie
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Bredd
7 mm
Vikt per förpackning
7,7 kg
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Effekt
1248 W
Nominal resistance
0,424 Ohm/m
Nominell spänning
230 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Längd
60 m
Effekt per meter
12,48 W/m
Förpackning
Kartong
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid slutmontage
10 (xD)
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Halogenfri
Ja