DEFROST WATER, kapningar

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

DEFROST WATER is a light halogen free commercial grade self limiting heating cable that is ideal for frost protection of drinking water pipes. The cable is suitable for internal installation in drinking water pipes, and the outer sheath material is approved for this use.

DEFROST WATER can be cut-to-length at site, and exact piping lengths can be matched without any complicated design considerations.

 

Maximum installation lengths with starting temperature min +5 deg. celcius:

Inside water pipes: 60 m

Outside water pipes: 100 m

 

Max. circuit breaker size: 10 A

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Isolering, material
-
Ledare, flexibilitet
Fåtrådig
Ledare, material
Förtent koppar
Mantel, material
-
Mantelfärg
Svart + 2 blå linjer
Skärm
-

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ledare, area
0,5 mm²
Vikt
5,9 kg/100m
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V
Effekt
11 W
Resistans, nom
18,2 Ohm

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Böjningsradie vid installation, min.
70 mm
Effekt vid 5 °C
11 W/m
Förpackning
Bobin
Manteltemperatur vid drift, max
60 °C
Max installationslängd
100 m
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C

Resurser

Resurser

Dokumentation

Försäljnings- & leveransinformation

Det finns tillbehör till Defrost Water och automatikboxar för styrning av värmekabeln.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng