Defrost Water
Defrost Water
Självbegränsande värmekabel för frostskydd av vattenledningar och rör.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellLVD 2006/95/EC
Defrost Water är en självbegränsande halogenfri värmekabel för frostskydd av vattenledningar och rör, samt livsmedelsgodkänd för att användas i samband dricksvatten. Kabeln klarar att frostskydda vattenrör upp till Diameter 50mm vid -25°, förutsatt att röret förses med minst 30mm isolering eller grävs ner i mark minst 50cm.
Kabeln kan förläggas såväl inuti som utanpå rör av plast, metall, etc.
Max anslutningslängd vid 10A (C-karaktärisk) säkring, starttemperatur på +5°, 100m utanpå rörledning samt 60m inuti vattenrör
För mer detaljer se datablad.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Resurser
Resurser
Dokumentation
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns tillbehör till Defrost Water och automatikboxar för styrning av värmekabeln.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania