DEFROST WATER
DEFROST WATER
Självbegränsande värmekabel för frostskydd av vattenledningar och rör.
Läs mer- Artikelnr. : 13037056
- E-nr. : 8956060
- EAN : 7340074401048
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellLVD 2006/95/EC
DEFROST WATER is a light halogen free commercial grade self limiting heating cable that is ideal for frost protection of drinking water pipes. The cable is suitable for internal installation in drinking water pipes, and the outer sheath material is approved for this use.
DEFROST WATER can be cut-to-length at site, and exact piping lengths can be matched without any complicated design considerations.
Maximum installation lengths with starting temperature min +5 deg. celcius:
Inside water pipes: 60 m
Outside water pipes: 100 m
Max. circuit breaker size: 10 A
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Resurser
Resurser
Dokumentation
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns tillbehör till Defrost Water och automatikboxar för styrning av värmekabeln.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania