MILLICABLE FLEX 10

Produkter

MILLICABLE FLEX 10 100W NY

Artikelnr. 13528009 - E-nr. 8935213

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Manual
  • Ungefärlig nettovikt: 1,1 kg
  • Effekt, nom: 100 W
  • Resistans, nom: 531,6 Ohm
  • Kabellängd: 10,2 m

 

MILLICABLE FLEX 10 150W NY

Artikelnr. 13528109 - E-nr. 8935214

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Manual
  • Ungefärlig nettovikt: 1,3 kg
  • Effekt, nom: 150 W
  • Resistans, nom: 352,7 Ohm
  • Kabellängd: 14,7 m

 

MILLICABLE FLEX 10 200W NY

Artikelnr. 13528209 - E-nr. 8935215

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Manual
  • Ungefärlig nettovikt: 1,5 kg
  • Effekt, nom: 200 W
  • Resistans, nom: 264,5 Ohm
  • Kabellängd: 20,3 m

 

MILLICABLE FLEX 10 250W NY

Artikelnr. 13528309 - E-nr. 8935216

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Manual
  • Ungefärlig nettovikt: 1,7 kg
  • Effekt, nom: 250 W
  • Resistans, nom: 211,6 Ohm
  • Kabellängd: 24,8 m

 

MILLICABLE FLEX 10 300W NY

Artikelnr. 13528409 - E-nr. 8935217

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Manual
  • Ungefärlig nettovikt: 1,8 kg
  • Effekt, nom: 300 W
  • Resistans, nom: 176,3 Ohm
  • Kabellängd: 29,3 m

 

MILLICABLE FLEX 10 350W NY

Artikelnr. 13528509 - E-nr. 8935218

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 2,0 kg
  • Effekt, nom: 350 W
  • Resistans, nom: 151,1 Ohm
  • Kabellängd: 34,7 m

 

MILLICABLE FLEX 10 400W NY

Artikelnr. 13528609 - E-nr. 8935219

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 2,1 kg
  • Effekt, nom: 400 W
  • Resistans, nom: 132,3 Ohm
  • Kabellängd: 40,4 m

 

MILLICABLE FLEX 10 500W NY

Artikelnr. 13528809 - E-nr. 8935221

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 2,5 kg
  • Effekt, nom: 500 W
  • Resistans, nom: 105,8 Ohm
  • Kabellängd: 48,9 m

 

MILLICABLE FLEX 10 600W NY

Artikelnr. 13529009 - E-nr. 8935223

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 2,8 kg
  • Effekt, nom: 600 W
  • Resistans, nom: 88,2 Ohm
  • Kabellängd: 60,8 m

 

MILLICABLE FLEX 10 700W NY

Artikelnr. 13529109 - E-nr. 8935224

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 3,0 kg
  • Effekt, nom: 700 W
  • Resistans, nom: 75,6 Ohm
  • Kabellängd: 68,5 m

 

MILLICABLE FLEX 10 800W NY

Artikelnr. 13529209 - E-nr. 8935225

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 3,3 kg
  • Effekt, nom: 800 W
  • Resistans, nom: 66,1 Ohm
  • Kabellängd: 78,2 m

 

MILLICABLE FLEX 10 1000W NY

Artikelnr. 13529409 - E-nr. 8935227

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 4,0 kg
  • Effekt, nom: 1000 W
  • Resistans, nom: 52,9 Ohm
  • Kabellängd: 100,3 m

 

MILLICABLE FLEX 10 1200W NY

Artikelnr. 13529609 - E-nr. 8935229

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Ungefärlig nettovikt: 4,8 kg
  • Effekt, nom: 1200 W
  • Resistans, nom: 44,1 Ohm
  • Kabellängd: 120,8 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1
  • Internationell
    IEC 60335-2-96

MILLICABLE FLEX 10 is a thin heating cable unit ideal for comfort heating in concrete/screed floors. The heating cable is suitable for heating all types of rooms and well suited for renovation projects. It is designed to be embedded into mortar/screed/concrete/tile adhesive and can be installed beneath most floor coverings.

 

Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface. Elements from 100 to 300W are delivered with manual SPLICE identified as a small bulge on the cable with natural (light) colour.

 

The factory made end seal is 100% waterproof. The cold lead is clearly marked with text and snow crystals ******* on the outer sheath.

 

Length of the cold lead: 2.5 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature: 0 °C
Minimum bending diameter: 40 mm

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Typ av ledare
Resistanstråd, entråd
Isolering, material
Fluor polymer
Jordtråd
Förtent koppar
Skärm
Aluminiumband
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Blå

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Tjocklek
4 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Effekt
10 W/m
Längd på kallkabel
2,5 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Brandspridningsklass (flame)
N/A

Resurser

Resurser

Dokumentation

Garantiformulär pdf — 340.5 kB

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng