MILLICABLE FLEX 10 700W

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1
  • Internationell
    IEC 60335-2-96

MILLICABLE FLEX 10 is a thin heating cable unit ideal for comfort heating in concrete/screed floors. The heating cable is suitable for heating all types of rooms and well suited for renovation projects. It is designed to be embedded into mortar/screed/concrete/tile adhesive and can be installed beneath most floor coverings.

 

Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface. Elements from 100 to 300W are delivered with manual SPLICE identified as a small bulge on the cable with natural (light) colour.

 

The factory made end seal is 100% waterproof. The cold lead is clearly marked with text and snow crystals ******* on the outer sheath.

 

Length of the cold lead: 2.5 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature: 0 °C
Minimum bending diameter: 40 mm

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Typ av ledare
Resistanstråd, entråd
Isolering, material
Fluor polymer
Jordtråd
Förtent koppar
Skärm
Aluminiumband
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Blå
Antal ledare
2
Typ av skarv
Integrerad/dold

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ungefärlig nettovikt
3,0 kg
Bredd
4,1 mm
Tjocklek
4 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt, nom
700 W
Resistans, nom
75,6 Ohm
Resistans, max
83,1 Ohm
Resistans, min
71,8 Ohm
Driftspänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Kabellängd
68,5 m
Böjningsradie vid installation, min.
40 mm
Effekt
10 W/m
Längd på kallkabel
2,5 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Brandspridningsklass (flame)
N/A

Resurser

Resurser

Dokumentation

Garantiformulär pdf — 340.5 kB

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng