DEFROST SNOW 1900/28

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

DEFROST SNOW TXLP/2R 28 W/m is a twin conductor heating cable with a linear load of 28 W/m, and is recommended for outdoor use in ice and snow melting applications. The outer sheath withstands hot asphalt (160 °C / 320 °F). The heating cable elements are equipped with a 10 m (33 ft) cold lead and an integrated 100% watertight splice.

 

IP-class, end seal: IPX7

UV resistant: Yes

Mechanical class: M2

Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.

 

(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Antal ledare
2
Typ av ledare
Solid, Class 1
Isolering, material
PEX
Jordtråd
Förtent koppar
Skärm
Aluminiumband
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Röd
Typ av skarv
Integrerad/dold

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ungefärlig nettovikt
4,9 kg
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt, nom
1900 W
Resistans, nom
27,8 Ohm
Resistans, max
30,6 Ohm
Resistans, min
26,4 Ohm
Driftspänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Kabellängd
68,1 m
Effekt
28 W/m
Längd på kallkabel
10 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
5 (xD)

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Brandspridningsklass (flame)
N/A

Resurser

Resurser

Dokumentation

Garantiformulär pdf — 340.5 kB

Prestandadeklaration (DOP)

  • Prestandadeklaration nr. : 1000281-NOLA
  • Certifieringsdatum : 2025-06-11
  • AVCP (bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda) : System 3
  • Notifierat organ : 0402
  • Prestanda : Eca

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng