DEFROST SNOW 230V, 28W/m

Produkter

DEFROST SNOW 640/28

Artikelnr. 13531009 - E-nr. 8957310

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 2,1 kg
  • Effekt, nom: 640 W
  • Resistans, nom: 82,7 Ohm
  • Resistans, max: 91 Ohm
  • Resistans, min: 78,6 Ohm
  • Kabellängd: 22,9 m

 

DEFROST SNOW 890/28

Artikelnr. 13531109 - E-nr. 8957312

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 2,6 kg
  • Effekt, nom: 890 W
  • Resistans, nom: 59,4 Ohm
  • Resistans, max: 65,3 Ohm
  • Resistans, min: 56,4 Ohm
  • Kabellängd: 31,9 m

 

DEFROST SNOW 1270/28

Artikelnr. 13531209 - E-nr. 8957314

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 3,6 kg
  • Effekt, nom: 1270 W
  • Resistans, nom: 41,7 Ohm
  • Resistans, max: 45,9 Ohm
  • Resistans, min: 39,6 Ohm
  • Kabellängd: 45,4 m

 

DEFROST SNOW 1900/28

Artikelnr. 13531309 - E-nr. 8957316

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 4,9 kg
  • Effekt, nom: 1900 W
  • Resistans, nom: 27,8 Ohm
  • Resistans, max: 30,6 Ohm
  • Resistans, min: 26,4 Ohm
  • Kabellängd: 68,1 m

 

DEFROST SNOW 2700/28

Artikelnr. 13531409 - E-nr. 8957318

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 6,7 kg
  • Effekt, nom: 2700 W
  • Resistans, nom: 19,6 Ohm
  • Resistans, max: 21,6 Ohm
  • Resistans, min: 18,6 Ohm
  • Kabellängd: 96,4 m

 

DEFROST SNOW 3400/28

Artikelnr. 13531509 - E-nr. 8957320

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 8,1 kg
  • Effekt, nom: 3400 W
  • Resistans, nom: 15,6 Ohm
  • Resistans, max: 17,1 Ohm
  • Resistans, min: 14,8 Ohm
  • Kabellängd: 116,8 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

DEFROST SNOW TXLP/2R 28 W/m is a twin conductor heating cable with a linear load of 28 W/m, and is recommended for outdoor use in ice and snow melting applications. The outer sheath withstands hot asphalt (160 °C / 320 °F). The heating cable elements are equipped with a 10 m (33 ft) cold lead and an integrated 100% watertight splice.

 

IP-class, end seal: IPX7

UV resistant: Yes

Mechanical class: M2

Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.

 

(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Typ av ledare
Solid, Class 1
Isolering, material
PEX
Jordtråd
Förtent koppar
Skärm
Aluminiumband
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Röd
Typ av skarv
Integrerad/dold

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ytterdiameter, nom.
7,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Effekt
28 W/m
Längd på kallkabel
10 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
5 (xD)

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Brandspridningsklass (flame)
N/A

Resurser

Resurser

Dokumentation

Garantiformulär pdf — 340.5 kB