DEFROST SNOW 3400/28
Certifieringar och märkningar
DEFROST SNOW 3400/28
DEFROST SNOW 3400/28
Läs mer- Artikelnr. : 13531509
- E-nr. : 8957320
- EAN : 7045210030709
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
DEFROST SNOW TXLP/2R 28 W/m is a twin conductor heating cable with a linear load of 28 W/m, and is recommended for outdoor use in ice and snow melting applications. The outer sheath withstands hot asphalt (160 °C / 320 °F). The heating cable elements are equipped with a 10 m (33 ft) cold lead and an integrated 100% watertight splice.
IP-class, end seal: IPX7
UV resistant: Yes
Mechanical class: M2
Minimum installation temperature (without any precautions) 0 °C.
(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Antal ledare
2
Typ av ledare
Solid, Class 1
Isolering, material
PEX
Jordtråd
Förtent koppar
Skärm
Aluminiumband
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Röd
Typ av skarv
Integrerad/dold
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Ungefärlig nettovikt
8,1 kg
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Effekt, nom
3400 W
Resistans, nom
15,6 Ohm
Resistans, max
17,1 Ohm
Resistans, min
14,8 Ohm
Driftspänning
230 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Kabellängd
116,8 m
Effekt
28 W/m
Längd på kallkabel
10 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
5 (xD)
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Brandspridningsklass (flame)
N/A
Resurser
Resurser
Dokumentation
Garantiformulär
pdf — 340.5 kB
Prestandadeklaration (DOP)
- Prestandadeklaration nr. : 1000281-NOLA
- Certifieringsdatum : 2025-06-11
- AVCP (bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda) : System 3
- Notifierat organ : 0402
- Prestanda : Eca
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania