SNOWMAT/300 1800 W

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    IEC 60800
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

SNOWMAT is ideal for quick installation of snow and ice melting applications in outdoor areas such as driveways, courts etc. Can be installed in hot asphalt 160 °C (320 °F), concrete or flagstone and sand.

Comprises a twin conductor heating cable unit attached to a thin and flexible glass fibre net.  Mat widths 40 cm for wheel tracks and 80 cm for larger areas.

IP-class, end seal: IPX7

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Antal ledare
2
Isolering, material
PEX
Jordtråd
Blank koppar
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Blå
Skärm
Ledande polymer
Typ av ledare
Resistanstråd, entråd
Typ av skarv
Integrerad/dold

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Mattlängd
14,7 m
Mattarea
5,9 m²
Mattbredd
0,4 m
Ungefärlig nettovikt
4,9 kg
Ytterdiameter, nom.
7,5 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V
Effekt, nom
1800 W
Resistans, max
32,3 Ohm
Resistans, min
27,9 Ohm
Resistans, nom
29,4 Ohm
Yteffekt, nom
300 W/m²

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Effekt
30 W/m
Effekt per meter
30 W/m
Kabellängd
61 m
Längd på kallkabel
10 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Brandspridningsklass (flame)
N/A

Resurser

Resurser

Dokumentation

Garantiformulär pdf — 340.5 kB

Prestandadeklaration (DOP)

  • Prestandadeklaration nr. : 1000331-NOLA
  • Certifieringsdatum : 2025-06-11
  • AVCP (bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda) : System 3
  • Notifierat organ : 0402
  • Prestanda : Eca