SNOWMAT/300, 300 W/m²
SNOWMAT/300, 300 W/m²
Värmekabelmatta för is- och snösmältning
Läs merSNOWMAT/300 1100 W
Artikelnr. 13543009 - E-nr. 8952602
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Mattlängd: 9,1 m
- Mattarea: 3,6 m²
- Mattbredd: 0,4 m
- Ungefärlig nettovikt: 3,2 kg
- Resistans, nom: 48,1 Ohm
SNOWMAT/300 1500 W
Artikelnr. 13543109 - E-nr. 8952604
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Mattlängd: 12,1 m
- Mattarea: 4,8 m²
- Mattbredd: 0,4 m
- Ungefärlig nettovikt: 4,1 kg
- Resistans, nom: 35,3 Ohm
SNOWMAT/300 1800 W
Artikelnr. 13543209 - E-nr. 8952606
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Mattlängd: 14,7 m
- Mattarea: 5,9 m²
- Mattbredd: 0,4 m
- Ungefärlig nettovikt: 4,9 kg
- Resistans, nom: 29,4 Ohm
SNOWMAT/300 2150 W
Artikelnr. 13543309 - E-nr. 8952608
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Mattlängd: 17,4 m
- Mattarea: 7 m²
- Mattbredd: 0,4 m
- Ungefärlig nettovikt: 5,8 kg
- Resistans, nom: 24,6 Ohm
SNOWMAT/300 2600 W
Artikelnr. 13543409 - E-nr. 8952610
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Mattlängd: 11,1 m
- Mattarea: 8,9 m²
- Mattbredd: 0,8 m
- Ungefärlig nettovikt: 6,9 kg
- Resistans, nom: 20,3 Ohm
SNOWMAT/300 3300 W
Artikelnr. 13543509 - E-nr. 8952612
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Mattlängd: 14 m
- Mattarea: 11,2 m²
- Mattbredd: 0,8 m
- Ungefärlig nettovikt: 8,5 kg
- Resistans, nom: 16 Ohm
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
SNOWMAT is ideal for quick installation of snow and ice melting applications in outdoor areas such as driveways, courts etc. Can be installed in hot asphalt 160 °C (320 °F), concrete or flagstone and sand.
Comprises a twin conductor heating cable unit attached to a thin and flexible fiberglass net. Mat widths 40 cm for wheel tracks and 80 cm for larger areas.
IP-class, end seal: IPX7
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Isolering, material
PEX
Jordtråd
Blank koppar
Mantel, material
PVC
Skärm
Ledande polymer
Typ av ledare
Resistanstråd, entråd
Typ av skarv
Integrerad/dold
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Ytterdiameter, nom.
7,5 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Driftspänning
230 V
Yteffekt, nom
300 W/m²
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Längd på kallkabel
10 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Brandspridningsklass (flame)
N/A