SNOWMAT/300 3300 W
Certifieringar och märkningar
SNOWMAT/300 3300 W
Värmekabelmatta för is- och snösmältning
Läs mer- Artikelnr. : 13543509
- E-nr. : 8952612
- EAN : 7045210026443
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
SNOWMAT is ideal for quick installation of snow and ice melting applications in outdoor areas such as driveways, courts etc. Can be installed in hot asphalt 160 °C (320 °F), concrete or flagstone and sand.
Comprises a twin conductor heating cable unit attached to a thin and flexible glass fibre net. Mat widths 40 cm for wheel tracks and 80 cm for larger areas.
IP-class, end seal: IPX7
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Antal ledare
2
Isolering, material
PEX
Jordtråd
Blank koppar
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Blå
Skärm
Ledande polymer
Typ av ledare
Resistanstråd, entråd
Typ av skarv
Integrerad/dold
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Mattlängd
14 m
Mattarea
11,2 m²
Mattbredd
0,8 m
Ungefärlig nettovikt
8,5 kg
Ytterdiameter, nom.
7,5 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Driftspänning
230 V
Effekt, nom
3300 W
Resistans, max
17,7 Ohm
Resistans, min
15,2 Ohm
Resistans, nom
16 Ohm
Yteffekt, nom
300 W/m²
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Effekt
30 W/m
Effekt per meter
30 W/m
Kabellängd
114 m
Längd på kallkabel
10 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Brandspridningsklass (flame)
N/A
Resurser
Resurser
Dokumentation
Garantiformulär
pdf — 340.5 kB
Prestandadeklaration (DOP)
- Prestandadeklaration nr. : 1000331-NOLA
- Certifieringsdatum : 2025-06-11
- AVCP (bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda) : System 3
- Notifierat organ : 0402
- Prestanda : Eca