N-Comfort KT+
N-Comfort KT+
N-Heat
Nexans nya unika kapslade IP65 termostaten med +/- styrning som konfigurera via vår N-Comfort-app.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
N-Comfort KT+ - Nexans nya unika kapslade IP65 termostaten med +/- styrning som konfigurera via vår N-Comfort-app. Nexans N-Comfort-appen finns att ladda ner från Google Play & App Store.
Ingen programmering krävs vid uppstart, termostaten väljer standardinställningarna som är förprogrammerade i termostaten, för +/- styrning måste du aktivera Snömältning funktionen i appen.
Enkel använding
Enkel använding
Termostaten regleras enkelt med ratten 
Stäng av termostaten genom att vrida ratten till OFF-läget
Slå på och justera önskad temperatur med ratten
Avancerad användning
Med N-COMFORT appen (Android/iOS) kan du följa med de senaste temperaturerna och energiförbrukningarna. Du kan också justera inställningarna (Givarvärde, max/min temperatur mm) och göra ett veckoprogram (natt/dag sänkningar). Appen kan skapa rapporter som du kan skicka till en e-post. Termostaten blinkar snabb RÖD då den är kopplad till N-COMFORT appen, här följer några inställningar som du kan ställa in i Appen.
Snömältning PÅ, min och max
Max inställningen definierar genom rattens funktionsområde.
Min inställningarna ställs in i N-Comfort Appen
Värmen är påslagen då utetemperaturen ligger mellan de 2 satta värdena som ställts in
TEKNISK SPECIFIKATION
TEKNISK SPECIFIKATION
E nr - 85 806 42
RSK nr - 230 43 77
Bluetooth: Version 4.2
Spänning: 230V - 50Hz
Max. last: 16A (resistiv)
Omgivningstemperatur: -155°C/+25°C
Extern styrning: 230V - 50Hz
Kapslingsklass: IP65
Färg: Grå
Givare: Extern golvgivare NTC, möjlighet till trådlös givare (Bluetooth).
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
- 
                        Africa
                        
                        
                        - Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
 
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania