N-Comfort KT+

Beskrivning

Beskrivning

N-Comfort KT+ - Nexans nya unika kapslade IP65 termostaten med +/- styrning som konfigurera via vår N-Comfort-app. Nexans N-Comfort-appen finns att ladda ner från Google Play & App Store.

Ingen programmering krävs vid uppstart, termostaten väljer standardinställningarna som är förprogrammerade i termostaten, för +/- styrning måste du aktivera Snömältning funktionen i appen.

Enkel använding

Enkel använding 

Termostaten regleras enkelt med ratten 
Stäng av termostaten genom att vrida ratten till OFF-läget
Slå på och justera önskad temperatur med ratten


Avancerad användning

Med N-COMFORT appen (Android/iOS) kan du följa med de senaste temperaturerna och energiförbrukningarna. Du kan också justera inställningarna (Givarvärde, max/min temperatur mm) och göra ett veckoprogram (natt/dag sänkningar). Appen kan skapa rapporter som du kan skicka till en e-post. Termostaten blinkar snabb RÖD då den är kopplad till N-COMFORT appen, här följer några inställningar som du kan ställa in i Appen.

Snömältning PÅ, min och max
Max inställningen definierar genom rattens funktionsområde.
Min inställningarna ställs in i N-Comfort Appen
Värmen är påslagen då utetemperaturen ligger mellan de 2 satta värdena som ställts in

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

E nr - 85 806 42

RSK nr  - 230 43 77

Bluetooth: Version 4.2
Spänning: 230V - 50Hz
Max. last: 16A (resistiv)
Omgivningstemperatur: -155°C/+25°C
Extern styrning: 230V - 50Hz
Kapslingsklass: IP65
Färg: Grå
Givare: Extern golvgivare NTC, möjlighet till trådlös givare (Bluetooth).

Egenskaper

Egenskaper

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng