Heating Cables

Valitse oikeat tyyppiset lämmityskaapelit talon remontoinnin yhteydessä!

7.1.2021

Valitse oikeat tyyppiset lämmityskaapelit talon remontoinnin yhteydessä!

Nykyisissä kunnostushankkeissa rakennuksen korkeus on yleensä rajoittava tekijä. Mikäli mahdollista, on toivottavaa välttää kalliita ja aikaa vieviä töitä, kuten kynnysten nostamista ja ovien säätämistä. Nexans tarjoaa erilaisia ​​ohuita lämmityskaapeliratkaisuja, jotka soveltuvat hyvin kunnostamiseen.

Jotkut näistä voidaan asentaa suoraan palaville pinnoille, kuten lastulevylattioille, ja sitten peittää ohut kerros kittiä tai suoraan kakun kiinnikkeessä. Muut voidaan asentaa suoraan parketin tai laminaatin alle käyttämättä kittiä tai betonia lainkaan. Jos rakennuksen korkeus sallii, meillä on myös perinteisiä lämmityskaapeleita, jotka sopivat kunnostushankkeisiin.

Nopea ja helppo lämpötilan säätö
Jälkiasennetulla lattialämmityksellä varustettu lattia on yleensä erittäin nopea ja helppo säätää, koska lämmityskaapelit sijaitsevat lattiarakenteen yläosassa. Tämä tarjoaa suuria etuja lämpötilan säätelyssä ja energiankulutuksen minimoinnissa.

Lämmityskaapeli tai -kaapelimatto
Lämmityskaapelin asennus kunnostushankkeessa voidaan toteuttaa joko perinteisellä TXLP®-tyyppisellä lämpökaapelilla tai uudella ohuemmalla MILLICABLE FLEX 10®- tai matto-ratkaisulla MILLIMAT / 100®. Toinen vaihtoehto on MILLICABLE 6® ja MILLICLICK®. Viimeksi mainittujen järjestelmien rakennekorkeus on vain 8 mm, ja se on tarkoitettu parkettilattioille tai laminaattilattioille, eikä liikutinta tarvitse käyttää.

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje