A-Sub cable 450/750V

Tuotteet

A-SUB CABLE 450/750V 3G1,5 Blue

Artikkelinro 36315042

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 3
  • Element length: 500 m

 

A-SUB CABLE 450/750V 3G1,5 Blue

Artikkelinro 36325042

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 3
  • Element length: 500 m

 

A-Sub Cable 450/750V 3G1,5 Blue

Artikkelinro 36315049

  • Pakkaus: Cut to length (m)
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 3
  • Element length: 1 m

 

A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blue

Artikkelinro 36315045

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 3
  • Element length: 2500 m

 

A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blue

Artikkelinro 36325049

  • Pakkaus: Cut to length (m)
  • Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 3
  • Element length: 1 m

 

A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blue

Artikkelinro 36325045

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 3
  • Element length: 1000 m

 

A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blue

Artikkelinro 36415049

  • Pakkaus: Cut to length (m)
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 4
  • Element length: 1 m

 

A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blue

Artikkelinro 36415042

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 4
  • Element length: 500 m

 

A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blue

Artikkelinro 36415045

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 4
  • Element length: 1500 m

 

A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blue

Artikkelinro 36425049

  • Pakkaus: Cut to length (m)
  • Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 4
  • Element length: 1 m

 

A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blue

Artikkelinro 36425042

  • Pakkaus: Drum (m)
  • Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
  • Johtimien lukumäärä: 4
  • Element length: 500 m

 

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Product
    Nexans specification

Description

Pump and drinking water cable.

 

A-sub 450/750V is a flexible double insulated cable that is constructed for use in near proximity or in direct contact with drinking water. A-sub do not infect the water with dangerous substances, smell or flavor.

 

The cable has good waterproofing- and insulating properties, important properties for applications in near proximity or in contact with drinking water.

The cable can be used as power lead to most submersible pumps.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen taipuisuus
Class 5
Kaapelin väri
Sininen
Ulkovaipan materiaali
Polyethylene

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
450/750 V

Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset ominaisuudet

Taipuisuus
Taipuisa

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Käyttölämpötila-alue
-20 ... 70 °C
Pakkaus
Kela
Vesitiiviys
Erinomainen

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Kyllä

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje