A-Sub cable 450/750V
A-Sub cable 450/750V
Asennuskaapeli vesipumppuihin, joka on hyväksytty käytettäväksi juomavedessä.
Lue lisääA-SUB CABLE 450/750V 3G1,5 Blue
Artikkelinro 36315042
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 3
- Element length: 500 m
A-SUB CABLE 450/750V 3G1,5 Blue
Artikkelinro 36325042
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 3
- Element length: 500 m
A-Sub Cable 450/750V 3G1,5 Blue
Artikkelinro 36315049
- Pakkaus: Cut to length (m)
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 3
- Element length: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blue
Artikkelinro 36315045
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 3
- Element length: 2500 m
A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blue
Artikkelinro 36325049
- Pakkaus: Cut to length (m)
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 3
- Element length: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 3G2,5 Blue
Artikkelinro 36325045
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 3
- Element length: 1000 m
A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blue
Artikkelinro 36415049
- Pakkaus: Cut to length (m)
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 4
- Element length: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blue
Artikkelinro 36415042
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 4
- Element length: 500 m
A-Sub Cable 450/750V 4G1,5 Blue
Artikkelinro 36415045
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 1,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 4
- Element length: 1500 m
A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blue
Artikkelinro 36425049
- Pakkaus: Cut to length (m)
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 4
- Element length: 1 m
A-Sub Cable 450/750V 4G2,5 Blue
Artikkelinro 36425042
- Pakkaus: Drum (m)
- Johtimen poikkipinta: 2,5 mm²
- Johtimien lukumäärä: 4
- Element length: 500 m
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
KansainvälinenNexans specification
Asennuskaapeli vesipumppuihin, joka on hyväksytty käytettäväksi juomavedessä.
Konstruktion
Joustava kuparijohdin - class 5
Johdin -1,5mm2 - 2,5mm2
Eristys - PE (PolyEtylen)
Ulkovaippa- PE (PolyEtylen)
Väri - Sininen
Zero Halogen - IEC 60754-1
Jännite- Uo/U 450/750 V
Lämpötila-alue joustavaan käyttöön on -2 + 70 °C
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Halogeeniton
Kyllä
Johtimen taipuisuus
Class 5
Kaapelin väri
Sininen
Ulkovaipan materiaali
Polyethylene
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
450/750 V
Mekaaniset ominaisuudet
Mekaaniset ominaisuudet
Taipuisuus
Taipuisa
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Käyttölämpötila-alue
-20 ... 70 °C
Pakkaus
Kela
Vesitiiviys
Erinomainen
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania