Voimavirtajatkojohto CEE 5m
Voimavirtajatkojohto CEE 5m
Voimavirtajatkojohto CEE 5m
Lue lisää- Artikkelinro : 2405146
- EAN : 7340074402250
Kuvaus
Kuvaus
CEE Power extension cable - a 5-pin CEE plug and coupling with sealing flap.
Ideally suited for tough outdoor applications, whether on construction sites, in industry or in commercial areas. The power cable with a rubber-neoprene jacket is also oil and UV-resistant.
Specifications:
- Cable length: 10m & 25m
- Cable designation: TITANEX H07RN-F 5G2,5, 5G6 & 5G16
- CEE coupling and plug: 400V/16A -32A - 63A
- IP44
- Oil and UV-resistant
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Väri
Musta
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
Johtimien lukumäärä
5
Paino
1800 g
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
450/750 V
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Installation temperature, range
-25 ... 60 °C
Pakkaus
Kieppi
Pituus
5 m
UV suojattu
Kyllä
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania