Voimavirtajatkojohto CEE 25m

Kuvaus

Kuvaus

CEE Power extension cable - a 5-pin CEE plug and coupling with sealing flap.

Ideally suited for tough outdoor applications, whether on construction sites, in industry or in commercial areas. The power cable with a rubber-neoprene jacket is also oil and UV-resistant. 

 

Specifications:

  • Cable length: 25m
  • Cable designation: TITANEX H07RN-F 5G2,5
  • CEE coupling and plug: 400V/16A
  • IP44 
  • Oil and UV-resistant

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Väri
Musta

Mittatiedot

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
Johtimien lukumäärä
5
Paino
7960 g

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
450/750 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Installation temperature, range
-25 ... 60 °C
Pakkaus
Kieppi
Pituus
25 m
UV suojattu
Kyllä

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje