Schuko H05Z1Z1-F 3G0,75 Valkoinen 2,5m
Artikkelinro 2403130
- Pakkaus: Unit
- Halogeeniton: Ei
- Approximate weight per piece: 0,16 kg
- Cable length: 3 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G0.75 valkoinen 3,5 m
Artikkelinro 2403131
- Pakkaus: Unit
- Halogeeniton: Ei
- Approximate weight per piece: 0,25 kg
- Cable length: 3,5 m
- Johtimen poikkipinta: 0,75 mm²
- Kaapelin halkaisija: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G1,0 Valkoinen 2,5m
Artikkelinro 2403132
- Pakkaus: Unit
- Halogeeniton: Kyllä
- Approximate weight per piece: 0,22 kg
- Cable length: 2,5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G1,0 Valkoinen 3,5m
Artikkelinro 2403133
- Pakkaus: Unit
- Halogeeniton: Kyllä
- Approximate weight per piece: 0,25 kg
- Cable length: 3,5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G1,0 Valkoinen 5,0m
Artikkelinro 2403158
- Pakkaus: Unit
- Halogeeniton: Kyllä
- Approximate weight per piece: 0,44 kg
- Cable length: 5 m
- Johtimen poikkipinta: 1 mm²
- Kaapelin halkaisija: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Kuvaus
Kuvaus
Liitosjohdot
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Rakenteelliset ominaisuudet
Ulkovaipan materiaali
Halogen free
Väri
Valkoinen
Mittatiedot
Mittatiedot
Johtimien lukumäärä
3
Sähköiset ominaisuudet
Sähköiset ominaisuudet
Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Käsittelytiedot
Käsittelytiedot
Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
1 piece set
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania